2021.07.24 21:14:42
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
3SU1000-4BF21-0AA0-Z Y19
Product
RONIS 钥匙开关, 22 mm,圆形, 塑料, 锁闭编号 SB30, 附带 2 把钥匙, 2 个开关位置 O-I, 锁定, 开关角度 90°, 10:30h/13:30h, 拔出钥匙 I, 可能特殊锁闭: SB31,421,455, 带激光标记, 标记或图解符号 客户自定义选择,通过 SIRIUS-ACT 配置器(CIN)
注意
请为每个“Y”选项输入文字(使用组态工具)。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 3SU1000-4BF21-0AA0-Z Y19
产品说明 RONIS 钥匙开关, 22 mm,圆形, 塑料, 锁闭编号 SB30, 附带 2 把钥匙, 2 个开关位置 O-I, 锁定, 开关角度 90°, 10:30h/13:30h, 拔出钥匙 I, 可能特殊锁闭: SB31,421,455, 带激光标记, 标记或图解符号 客户自定义选择,通过 SIRIUS-ACT 配置器(CIN)
产品家族 按钮头和指示灯, 22 mm, 圆形, 塑料, 黑色
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
注意
请为每个“Y”选项输入文字(使用组态工具)。
价格数据
价格组 / 总部价格组 QT / 41J
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99
工厂生产时间 25 天
净重 (Kg) 0.046 Kg
包装尺寸 100.00 x 154.00 x 30.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 804766572432
商品代码 85389099
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
产品组 5452
组代码 R711
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2014.10.01
产品类别 D: 产品生产到订单/客户的规格,需要工程服务,其无法重复使用或利用(设计给客户)
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
分类
 
版本 分类
eClass 6 27-37-12-13
eClass 7.1 27-37-12-13
eClass 8 27-37-12-13
eClass 9 27-37-12-13
eClass 9.1 27-37-12-13
ETIM 5 EC000222
ETIM 6 EC000222
ETIM 7 EC000222
IDEA 4 5247
UNSPSC 15 39-12-22-21
|