SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
3SU1000-4BL21-0AA0-Z Y15
Product
RONIS 钥匙开关, 22 mm,圆形, 塑料, 锁闭编号 SB30, 附带 2 把钥匙, 3 个开关位置 I-O-II, 锁定, 开关角度 2x45°, 10:30h/12h/13:30h, 拔出钥匙 I, 可能特殊锁闭: SB31,421,455, 带激光标记, 大写和小写, 词首始终大写
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 3SU1000-4BL21-0AA0-Z Y15
产品说明 RONIS 钥匙开关, 22 mm,圆形, 塑料, 锁闭编号 SB30, 附带 2 把钥匙, 3 个开关位置 I-O-II, 锁定, 开关角度 2x45°, 10:30h/12h/13:30h, 拔出钥匙 I, 可能特殊锁闭: SB31,421,455, 带激光标记, 大写和小写, 词首始终大写
产品家族 按钮头和指示灯,22 mm,圆形,塑料,黑色
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 QT / 41J
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99
工厂生产时间 45 天
净重 (Kg) 0.046 Kg
包装尺寸 100.00 x 154.00 x 30.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 804766572517
商品代码 85389099
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
产品组 5452
组代码 R711
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2014.10.01
产品类别 D: 产品生产到订单/客户的规格,需要工程服务,其无法重复使用或利用(设计给客户)
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-37-12-13
eClass 14 27-37-12-13
eClass 6 27-37-12-13
eClass 7.1 27-37-12-13
eClass 8 27-37-12-13
eClass 9 27-37-12-13
eClass 9.1 27-37-12-13
ETIM 7 EC000222
ETIM 8 EC000222
ETIM 9 EC000222
IDEA 4 5247
UNSPSC 15 39-12-22-21
|
;