SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

工业商城和 SIOS 现已整合为 SiePortal

SiePortal 现将我们的工业商城与“工业在线支持”页面整合到一个公共界面中。所有功能将逐步转移到新设计中。如想了解有关新设计和导航的更多信息,我们建议您参加“导览”。在此,您会了解到一些关于主要变动的信息。

导览时会将您重新引导到我们的新平台。点击浏览器上的后退按钮或再次打开 URL,即可随时返回。

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
3SU1000-7AD10-0AA0-Z X90
Product
纵横接线器, 22 mm,圆形, 塑料, 黑色, 2 开关位置, 垂直,键控式, 无机械联锁装置, Z=50 倍打包
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 3SU1000-7AD10-0AA0-Z X90
产品说明 纵横接线器, 22 mm,圆形, 塑料, 黑色, 2 开关位置, 垂直,键控式, 无机械联锁装置, Z=50 倍打包
产品家族 按钮头和指示灯,22 mm,圆形,塑料,黑色
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 QT / 41J
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99
工厂生产时间 45 天
净重 (Kg) 0.035 Kg
包装尺寸 150.00 x 200.00 x 30.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
最小订货数量 50
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 804766578144
商品代码 85389099
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
产品组 5452
组代码 R711
原产地 瑞士
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2014.10.01
产品类别 D: 产品生产到订单/客户的规格,需要工程服务,其无法重复使用或利用(设计给客户)
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-37-14-04
eClass 6 27-37-14-04
eClass 7.1 27-37-14-04
eClass 8 27-37-14-04
eClass 9 27-37-14-04
eClass 9.1 27-37-14-04
ETIM 7 EC000632
ETIM 8 EC000632
ETIM 9 EC000632
IDEA 4 5280
UNSPSC 15 39-12-22-27
|
;