接触器,结构尺寸 6,3 极, AC-3,55kW,400/380V 辅助触头 21 (2 NO + 1 NC) 48V DC DC 操作 接通变阻器 工作区 0.7 - 1.25 X US !!!逐渐停产的产品!!! 后续型号是 SIRIUS 3RT
注意
产品不再提供
SIRIUS 3RT standard contactors or traction contactor series according to IEC 600
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
商品编号(市售编号) |
3TB5017-0LW4 |
产品说明 |
接触器,结构尺寸 6,3 极, AC-3,55kW,400/380V 辅助触头 21 (2 NO + 1 NC) 48V DC DC 操作 接通变阻器 工作区 0.7 - 1.25 X US !!!逐渐停产的产品!!! 后续型号是 SIRIUS 3RT
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM490:产品废止 / 全面停止供货(除非有特殊约定) |
PLM 有效日期 |
产品宣布废止时间:2019.09.30 |
注意 |
产品不再提供
SIRIUS 3RT standard contactors or traction contactor series according to IEC 600
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
|
价格组 / 总部价格组 |
WS / 41B |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
LDP----- |
出口管制规定 |
ECCN : N / AL : N |
工厂生产时间 |
按需提供 |
净重 (Kg) |
6.674 Kg |
包装尺寸 |
99999.00 x 99999.00 x 99999.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85365080 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
产品组 |
5804 |
组代码 |
R711 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
阐明 RoHS 合规性 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |