SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
3TB5617-0BY80-0AD0
Product
相似图像
接触器,尺寸 12,3 极, DC-3,200kW,400/380V 辅助触点 22(2 NO + 2 NC) 52V DC !!!停产产品!!! 后续型号是 SIRIUS 3RT
注意
产品不再提供
SIRIUS 3RT standard contactors or traction contactor series according to IEC 600
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 3TB5617-0BY80-0AD0
产品说明 接触器,尺寸 12,3 极, DC-3,200kW,400/380V 辅助触点 22(2 NO + 2 NC) 52V DC !!!停产产品!!! 后续型号是 SIRIUS 3RT
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM490:产品废止 / 全面停止供货(除非有特殊约定)
PLM 有效日期 产品宣布废止时间:2019.09.30
注意
产品不再提供
SIRIUS 3RT standard contactors or traction contactor series according to IEC 600
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
价格数据
价格组 / 总部价格组 WS / 41B
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数 LDP-----
交付信息
出口管制规定 ECCN : EAR99 / AL : N
工厂生产时间 按需提供
净重 (Kg) 19.318 Kg
包装尺寸 374.00 x 404.00 x 298.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4011209895607
UPC 未提供
商品代码 85364900
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
产品组 5805
组代码 R711
原产地 土耳其
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 阐明 RoHS 合规性
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
  未提供
|
;