2024.04.16 19:17:24
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
3TC4417-0CW4
Product
接触器,结构尺寸 2,2 极, DC-3 和 5,32 A 辅助开关 22(2 NO + 2 NC) DC 操作 48 V DC
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 3TC4417-0CW4
产品说明 接触器,结构尺寸 2,2 极, DC-3 和 5,32 A 辅助开关 22(2 NO + 2 NC) DC 操作 48 V DC
产品家族 用于分断直流电压的 3TC 接触器,1 针和 2 针
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 GC / 41B
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数 LDP-----
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 按需提供
净重 (Kg) 1.385 Kg
包装尺寸 140.00 x 204.00 x 110.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4011209278431
UPC 未提供
商品代码 85364190
LKZ_FDB/ CatalogID NSE
产品组 5807
组代码 R711
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2012.02.01
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

lblREACHCode0237

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-37-10-18
eClass 6 27-37-10-18
eClass 7.1 27-37-10-18
eClass 8 27-37-10-18
eClass 9 27-37-10-18
eClass 9.1 27-37-10-18
ETIM 7 EC002552
ETIM 8 EC002552
ETIM 9 EC002552
IDEA 4 4755
UNSPSC 15 39-12-15-29
|
;