接触器 AC 50 HZ,220 V AC3 400 V 9 A 4 kW 辅助触点:1 常闭触点集成规格 0 螺纹 连接
注意
Please contact your Siemens partner
商品编号(市售编号) |
3TF3001-0XM0 |
产品说明 |
接触器 AC 50 HZ,220 V AC3 400 V 9 A 4 kW 辅助触点:1 常闭触点集成规格 0 螺纹 连接
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM500:产品已完全退市 |
PLM 有效日期 |
产品停止销售时间:2021.09.30 |
注意 |
Please contact your Siemens partner
|
后续产品 |
3RT6016-1AN22 |
后继产品说明 |
接触器 220 V AC 50/60 HZ AC3 4 kW 400 V 辅助触点:1 个常闭触点, 3 极,规格 S00 螺丝端子 |
价格组 / 总部价格组 |
RC / 451 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : N / AL : N |
工厂生产时间 |
3 天 |
净重 (Kg) |
0.374 Kg |
包装尺寸 |
48.00 x 82.00 x 89.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
0 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
6938030305014 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85364900 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
产品组 |
5352 |
组代码 |
R711 |
原产地 |
中国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
阐明 RoHS 合规性 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |