接触器 AC 50 Hz,220 V AC3 400 V 45 A 22 kW 辅助触点: 1 个常开触点 + 1 个常闭触点,规格 3 螺纹 连接
注意
产品不再提供
Please contact your Siemens partner
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
商品编号(市售编号) |
3TF4611-0XM0 |
产品说明 |
接触器 AC 50 Hz,220 V AC3 400 V 45 A 22 kW 辅助触点: 1 个常开触点 + 1 个常闭触点,规格 3 螺纹 连接
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM500:产品已完全退市 |
PLM 有效日期 |
产品停止销售时间:2021.09.30 |
注意 |
产品不再提供
Please contact your Siemens partner
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
|
价格组 / 总部价格组 |
RC / 451 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : N / AL : N |
工厂生产时间 |
5 天 |
净重 (Kg) |
1.600 Kg |
包装尺寸 |
126.00 x 157.00 x 162.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
0 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
6939610719863 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85364900 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
产品组 |
5352 |
组代码 |
R711 |
原产地 |
中国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
阐明 RoHS 合规性 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
REACH Art. 33 责任信息 |
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。
我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|