接触器 AC 50/60HZ 220V AC3 400V 170A 90KW 辅助开关:4 个常开触点 + 4 个常闭触点 规格 8 螺纹连接
商品编号(市售编号) |
3TS5244-0XN2 |
产品说明 |
接触器 AC 50/60HZ 220V AC3 400V 170A 90KW 辅助开关:4 个常开触点 + 4 个常闭触点 规格 8 螺纹连接
|
产品家族 |
订货数据总览 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
VH / 461 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
5 天 |
净重 (Kg) |
4.800 Kg |
包装尺寸 |
235.00 x 235.00 x 170.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
6939610763590 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85364900 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
产品组 |
3753 |
组代码 |
R711 |
原产地 |
中国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
阐明 RoHS 合规性 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。
我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-37-10-03 |
eClass |
6 |
27-37-10-03 |
eClass |
7.1 |
27-37-10-03 |
eClass |
8 |
27-37-10-03 |
eClass |
9 |
27-37-10-03 |
eClass |
9.1 |
27-37-10-03 |
ETIM |
7 |
EC000066 |
ETIM |
8 |
EC000066 |
ETIM |
9 |
EC000066 |
IDEA |
4 |
4755 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-29 |
|
|
|
|