2021.01.16 14:52:31
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
3VA1125-5ED36-0AA0
Product
断路器 3VA1 IEC 框架 160 通断能力等级 M Icu=55 kA @ 415 V 3 极,系统保护 TM210,FTFM,In = 25A 过载保护 Ir=25A 固定设置 短路保护 Ii=12.8 x In 端子连接
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 3VA1125-5ED36-0AA0
产品说明 断路器 3VA1 IEC 框架 160 通断能力等级 M Icu=55 kA @ 415 V 3 极,系统保护 TM210,FTFM,In = 25A 过载保护 Ir=25A 固定设置 短路保护 Ii=12.8 x In 端子连接
产品家族 3VA Molded Case Circuit Breakers up to 1600 A, IEC
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 RO / 1CB
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数 LBO-----
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99
工厂生产时间 5 天
净重 (Kg) 1.027 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 92.00 x 150.00 x 116.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4042948821367
UPC 804766426483
商品代码 85362000
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.1
产品组 5375
组代码 P360
原产地 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2014.04.01
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

分类
 
版本 分类
eClass 6 27-37-04-09
eClass 7.1 27-37-04-09
eClass 8 27-37-04-09
eClass 9 27-37-04-09
eClass 9.1 27-37-04-09
ETIM 4 EC000228
ETIM 5 EC000228
ETIM 6 EC000228
ETIM 7 EC000228
UNSPSC 15 39-12-16-01
|