断路器 3VA5 UL 框架 125 通断能力等级 H 65kA @ 480V 4 极,系统保护 TM210,FTFM,In=110A 过载保护 Ir=110A 永久设置 短路保护 Ii=10 x In 中性线保护 100% 无接口
商品编号(市售编号) |
3VA5111-6GD41-0AA0 |
产品说明 |
断路器 3VA5 UL 框架 125 通断能力等级 H 65kA @ 480V 4 极,系统保护 TM210,FTFM,In=110A 过载保护 Ir=110A 永久设置 短路保护 Ii=10 x In 中性线保护 100% 无接口
|
产品家族 |
3VA Molded Case Circuit Breakers up to 2000 A, UL / IEC |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
RO / 1CB |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
LOA----- |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : EAR99 |
工厂生产时间 |
50 天 |
净重 (Kg) |
0.952 Kg |
包装尺寸 |
119.00 x 150.00 x 122.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4042948842898 |
UPC |
804766777684 |
商品代码 |
8536209900 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10 |
产品组 |
5385 |
组代码 |
P360 |
原产地 |
墨西哥 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2016.01.01 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-37-04-09 |
eClass |
6 |
27-37-04-09 |
eClass |
7.1 |
27-37-04-09 |
eClass |
8 |
27-37-04-09 |
eClass |
9 |
27-37-04-09 |
eClass |
9.1 |
27-37-04-09 |
ETIM |
7 |
EC000228 |
ETIM |
8 |
EC000228 |
ETIM |
9 |
EC000228 |
IDEA |
4 |
4850 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-01 |
|
|
|
|