固定螺钉套件 包括 4 个螺栓和 螺帽,公制螺纹 M4 x 80mm 附件,用于: 断路器,4 极 3VA12;3VA20/21/22; 3VA51/52;3VA61/62 以及用于 插入式结构单元 3VA2 100/160/250 抽屉式结构单元 3VA 2 100/160/250
商品编号(市售编号) |
3VA9124-0SS10 |
产品说明 |
固定螺钉套件 包括 4 个螺栓和 螺帽,公制螺纹 M4 x 80mm 附件,用于: 断路器,4 极 3VA12;3VA20/21/22; 3VA51/52;3VA61/62 以及用于 插入式结构单元 3VA2 100/160/250 抽屉式结构单元 3VA 2 100/160/250
|
产品家族 |
Accessories and Spare Parts 3VA9, for IEC Circuit Breakers up to 1250A |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
RO / 1CB |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
3 天 |
净重 (Kg) |
0.035 Kg |
包装尺寸 |
100.00 x 150.00 x 10.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4042949004875 |
UPC |
804766340833 |
商品代码 |
73181575 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10.1 |
产品组 |
5376 |
组代码 |
P360 |
原产地 |
捷克 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2012.06.01 |
产品类别 |
B: 受限的或中期重复使用性 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。
我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-37-13-92 |
eClass |
6 |
27-37-92-01 |
eClass |
7.1 |
27-37-92-01 |
eClass |
8 |
27-37-92-01 |
eClass |
9 |
27-37-92-01 |
eClass |
9.1 |
27-37-92-01 |
ETIM |
7 |
EC002498 |
ETIM |
8 |
EC002498 |
ETIM |
9 |
EC002498 |
UNSPSC |
15 |
39-12-11-03 |
|
|
|
|