圆形导线接线端子 TC1.0 14 AWG…8 AWG 铜制 3 个 附件,用于: 3VA41;3VA51;
商品编号(市售编号) |
3VA9133-0JD10 |
产品说明 |
圆形导线接线端子 TC1.0 14 AWG…8 AWG 铜制 3 个 附件,用于: 3VA41;3VA51;
|
产品家族 |
Accessories and Spare Parts |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
RO / 1CB |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
L-A----- |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : EAR99 |
工厂生产时间 |
40 天 |
净重 (Kg) |
0.096 Kg |
包装尺寸 |
100.00 x 150.00 x 22.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4042949019732 |
UPC |
804766817335 |
商品代码 |
85369010 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10 |
产品组 |
5386 |
组代码 |
P360 |
原产地 |
波兰 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2016.01.01 |
产品类别 |
B: 受限的或中期重复使用性 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-37-13-92 |
eClass |
6 |
27-37-92-01 |
eClass |
7.1 |
27-37-92-01 |
eClass |
8 |
27-37-92-01 |
eClass |
9 |
27-37-92-01 |
eClass |
9.1 |
27-37-92-01 |
ETIM |
7 |
EC002498 |
ETIM |
8 |
EC002498 |
ETIM |
9 |
EC002498 |
|
|
|
|