圆形导线接线端子 TA2.6 6 x 1.5…35 mm² 用于 6 根电缆 4 个 附件,用于: 3VA20/21/22
商品编号(市售编号) |
3VA9224-0JF60 |
产品说明 |
圆形导线接线端子 TA2.6 6 x 1.5…35 mm² 用于 6 根电缆 4 个 附件,用于: 3VA20/21/22
|
产品家族 |
Accessories and Spare Parts 3VA9, for IEC Circuit Breakers up to 1250A |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
RO / 1CB |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
L-R----- |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
工厂生产时间 |
40 天 |
净重 (Kg) |
0.586 Kg |
包装尺寸 |
107.00 x 148.00 x 94.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4042949008880 |
UPC |
804766451461 |
商品代码 |
85369010 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10.1 |
产品组 |
5376 |
组代码 |
P360 |
原产地 |
美国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2012.06.01 |
产品类别 |
B: 受限的或中期重复使用性 |
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
27-37-13-92 |
eClass |
6 |
27-37-92-01 |
eClass |
7.1 |
27-37-92-01 |
eClass |
8 |
27-37-92-01 |
eClass |
9 |
27-37-92-01 |
eClass |
9.1 |
27-37-92-01 |
ETIM |
7 |
EC002498 |
ETIM |
8 |
EC002498 |
ETIM |
9 |
EC002498 |
|
|
|
|