2024.04.16 18:17:15
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
3ZS1312-6CC10-0YA5
无可用图片
SIRIUS SIMOCODE ES 2007 旗舰型, 单个用户的浮动许可证 工程组态软件 CD 上的软件和文档 U 盘上的许可证密钥, A 级, 3 种语言(德语,EN,法语), 可在以下操作系统下运行: Win 7 SP1 / Win 10 - 64 位 (专业版/旗舰版/企业版)/ Win Server 2008 R2 Std. SP1 / 2012 R2 / 2016 - 64 位, 参考硬件: SIRIUS SIMOCODE PRO 3UF7*, 通讯方式 系统接口 或 PROFIBUS DP 接口 内容:套装(1xDVD + 1x USB)
注意
产品不再提供
SIMOCODE ES V15.1 is available as successor: 3ZS1322-6CC13-0YA5
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 3ZS1312-6CC10-0YA5
产品说明 SIRIUS SIMOCODE ES 2007 旗舰型, 单个用户的浮动许可证 工程组态软件 CD 上的软件和文档 U 盘上的许可证密钥, A 级, 3 种语言(德语,EN,法语), 可在以下操作系统下运行: Win 7 SP1 / Win 10 - 64 位 (专业版/旗舰版/企业版)/ Win Server 2008 R2 Std. SP1 / 2012 R2 / 2016 - 64 位, 参考硬件: SIRIUS SIMOCODE PRO 3UF7*, 通讯方式 系统接口 或 PROFIBUS DP 接口 内容:套装(1xDVD + 1x USB)
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM500:产品已完全退市
PLM 有效日期 产品停止销售时间:2020.10.01
注意
产品不再提供
SIMOCODE ES V15.1 is available as successor: 3ZS1322-6CC13-0YA5
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
价格数据
价格组 / 总部价格组 XK / 42J
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : N / AL : N
工厂生产时间 2 天
净重 (Kg) 0.220 Kg
包装尺寸 240.00 x 25.00 x 192.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 0 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4019169179430
UPC 754554950600
商品代码 85234920
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
产品组 5836
组代码 R711
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.07.01
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
  未提供
|
;