SIRIUS 软启动器 ES V14 Premium 升级 用于软启动器 ES 2007 单个用户的浮动许可证 工程组态软件,软件 和 DVD 上的文档 U 盘许可证密钥,Kl. A 6 种语言(德语、en,意大利语,法语,西班牙语,中文) 可在以下操作系统下运行: Win 7 SP1/Win 8.1/ Win 10 - 64 位; Windows 服务器版 2008 R2 Std SP1, Windows 服务器版 2012 R2 Std, Windows 服务器版 2016 - 64 Bit 参考硬件:3RW44 在线功能通过 系统接口和 可选 DP/PN 接口
注意
商品编号(市售编号) |
3ZS1320-6CC10-0YE5 |
产品说明 |
SIRIUS 软启动器 ES V14 Premium 升级 用于软启动器 ES 2007 单个用户的浮动许可证 工程组态软件,软件 和 DVD 上的文档 U 盘许可证密钥,Kl. A 6 种语言(德语、en,意大利语,法语,西班牙语,中文) 可在以下操作系统下运行: Win 7 SP1/Win 8.1/ Win 10 - 64 位; Windows 服务器版 2008 R2 Std SP1, Windows 服务器版 2012 R2 Std, Windows 服务器版 2016 - 64 Bit 参考硬件:3RW44 在线功能通过 系统接口和 可选 DP/PN 接口
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM500:产品已完全退市 |
PLM 有效日期 |
产品停止销售时间:2021.12.13 |
注意 |
|
后续产品 |
3ZS1320-6CC14-0YE5 |
后继产品说明 |
SIRIUS 软起动器 ES V18 专业版升级 用于软启动器 ES 2007 用于 Standard/Premium 单个用户的浮动许可证 工程软件,软件 和 DVD 上的文档 USB 闪存驱动器许可证密钥,级别 A 6 种语言;德语,英语,中文, 法语,西班牙语,意大利语供下载 可在以下操作系统下运行: Win10 - 64Bit (Prof./Enterprise) / Win 11(Home/Prof./Enterprise) / Win Server 2016/2019/2022 64 位 Standard 参考硬件:3RW5/3RW44 在线功能通过 系统接口和 可选的DP/PN 接口 |
价格组 / 总部价格组 |
GM / 42H |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : N / AL : N |
工厂生产时间 |
10 天 |
净重 (Kg) |
0.230 Kg |
包装尺寸 |
189.00 x 269.00 x 32.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
0 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4047622481097 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85234920 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
产品组 |
3728 |
组代码 |
R711 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
否 |
REACH Art. 33 责任信息 |
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。
我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|