SIRIUS SIMOCODE ES V14 SP1 旗舰型, SIMOCODE ES 2007 升级版, 单个用户的浮动许可证 工程组态软件,DVD 上的软件+文档 U 盘上的许可证密钥,A 级, 6 种语言(德语,en,意大利语,法语,西班牙语,中文) 并联使用组合许可证 从 SIMOCODE ES 2007 和 V14 适用于 SIMOCODE pro, 在线功能通过 系统接口和 PROFIBUS / PROFINET, 内部图形编辑器(基于 CFC) 可在以下操作系统下运行: Win 7 SP1/Win 8.1/ Win 10 - 64 位 / Windows 服务器版 2008 R2 Std SP1/ 2012 R2 / 2016 - 64 位,
注意
产品不再提供
SIMOCODE ES V15.1 is available as successor: 3ZS1322-6CC13-0YE5
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
商品编号(市售编号) |
3ZS1322-6CC12-0YE5 |
产品说明 |
SIRIUS SIMOCODE ES V14 SP1 旗舰型, SIMOCODE ES 2007 升级版, 单个用户的浮动许可证 工程组态软件,DVD 上的软件+文档 U 盘上的许可证密钥,A 级, 6 种语言(德语,en,意大利语,法语,西班牙语,中文) 并联使用组合许可证 从 SIMOCODE ES 2007 和 V14 适用于 SIMOCODE pro, 在线功能通过 系统接口和 PROFIBUS / PROFINET, 内部图形编辑器(基于 CFC) 可在以下操作系统下运行: Win 7 SP1/Win 8.1/ Win 10 - 64 位 / Windows 服务器版 2008 R2 Std SP1/ 2012 R2 / 2016 - 64 位,
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM500:产品已完全退市 |
PLM 有效日期 |
产品停止销售时间:2021.10.01 |
注意 |
产品不再提供
SIMOCODE ES V15.1 is available as successor: 3ZS1322-6CC13-0YE5
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
|
价格组 / 总部价格组 |
XK / 42J |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : N / AL : N |
工厂生产时间 |
2 天 |
净重 (Kg) |
0.227 Kg |
包装尺寸 |
189.00 x 266.00 x 32.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
0 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4047622481820 |
UPC |
804766357688 |
商品代码 |
85234920 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
产品组 |
5836 |
组代码 |
R711 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
否 |
REACH Art. 33 责任信息 |
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。
我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|