SIRIUS SIMOCODE ES V15.1 旗舰型, SIMOCODE ES 2007 升级版, 单个用户的浮动许可证 工程组态软件,DVD 上的软件+文档 U 盘上的许可证密钥,A 级, 6 种语言(德语、英语,意大利语,法语,sp,中文) 并联使用组合许可证 从 SIMOCODE ES 2007 和 V15 用于 SIMOCODE pro, 在线功能通过 系统接口和 PROFIBUS / PROFINET, 内部图形编辑器(基于 CFC) 可在以下操作系统下运行: Win 7 SP1 / Win 10 - 64 位 (专业版/旗舰版/企业版)/ Windows 服务器版 2012 R2 StdE / 2016 - 64 位 内容:套装(1xDVD + 1x USB)
注意
商品编号(市售编号) |
3ZS1322-6CC13-0YE5 |
产品说明 |
SIRIUS SIMOCODE ES V15.1 旗舰型, SIMOCODE ES 2007 升级版, 单个用户的浮动许可证 工程组态软件,DVD 上的软件+文档 U 盘上的许可证密钥,A 级, 6 种语言(德语、英语,意大利语,法语,sp,中文) 并联使用组合许可证 从 SIMOCODE ES 2007 和 V15 用于 SIMOCODE pro, 在线功能通过 系统接口和 PROFIBUS / PROFINET, 内部图形编辑器(基于 CFC) 可在以下操作系统下运行: Win 7 SP1 / Win 10 - 64 位 (专业版/旗舰版/企业版)/ Windows 服务器版 2012 R2 StdE / 2016 - 64 位 内容:套装(1xDVD + 1x USB)
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM490:产品废止 / 全面停止供货(除非有特殊约定) |
PLM 有效日期 |
产品宣布废止时间:2024.01.01 |
注意 |
|
后续产品 |
3ZS1322-6CC16-0YE5 |
后继产品说明 |
SIRIUS SIMOCODE ES V18 专业版,升级针对 SIMOCODE ES 2007 Premium/Std, 单个用户的浮动许可证 工程组态软件,DVD 上的软件+文档 U 盘上的许可证密钥,A 级, 6 种语言(德语,英语,中文, 法语,西班牙语,意大利语供下载) 并联使用组合许可证 SIMOCODE ES 2007 和 V18 用于 SIMOCODE pro, 在线功能通过 系统接口和 PROFIBUS / PROFINET, 可在以下操作系统下运行: Win 10 - 64 位 (Prof./Enterprise) / Win 11(Home/Prof./Enterprise) WinServer 2016/2019/2022,64 位 内容:套装(1xDVD + 1x USB) |
价格组 / 总部价格组 |
XK / 42J |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : N / AL : N |
工厂生产时间 |
2 天 |
净重 (Kg) |
0.225 Kg |
包装尺寸 |
185.00 x 260.00 x 32.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
804766559938 |
商品代码 |
85234920 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
产品组 |
5836 |
组代码 |
R711 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
否 |