SIRIUS SIMOCODE ES V15.1 旗舰型, 浮动许可证,用于 单一用户,工程组态软件, 无软件,不带文档, 许可证密钥下载,级别 A, 6 种语言(德语、英,意大利语,法语,西班牙语p,中文) 并联使用组合许可证 SIMOCODE ES 2007 和 V15 用于 SIMOCODE pro, 在线功能通过 系统接口和 PROFIBUS / PROFINET, 内部图形编辑器(基于 CFC) 可在以下操作系统下运行: Win 7 SP1 / Win 10 - 64 位 (专业版/旗舰版/企业)/ Windows 服务器版 2012 R2 StdE / 2016 - 64 位 需要电子邮件地址
注意
该产品仅可下载,且必须提供收货人邮箱地址
商品编号(市售编号) |
3ZS1322-6CE13-0YB5 |
产品说明 |
SIRIUS SIMOCODE ES V15.1 旗舰型, 浮动许可证,用于 单一用户,工程组态软件, 无软件,不带文档, 许可证密钥下载,级别 A, 6 种语言(德语、英,意大利语,法语,西班牙语p,中文) 并联使用组合许可证 SIMOCODE ES 2007 和 V15 用于 SIMOCODE pro, 在线功能通过 系统接口和 PROFIBUS / PROFINET, 内部图形编辑器(基于 CFC) 可在以下操作系统下运行: Win 7 SP1 / Win 10 - 64 位 (专业版/旗舰版/企业)/ Windows 服务器版 2012 R2 StdE / 2016 - 64 位 需要电子邮件地址
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM490:产品废止 / 全面停止供货(除非有特殊约定) |
PLM 有效日期 |
产品宣布废止时间:2024.01.01 |
注意 |
该产品仅可下载,且必须提供收货人邮箱地址
|
后续产品 |
3ZS1322-6CE16-0YB5 |
后继产品说明 |
SIRIUS SIMOCODE ES V18 专业版; 浮动许可证,用于 单一用户;工程组态软件, 许可证和软件供下载 6 种语言(德语,英语,中文, 法语,西班牙语,意大利语供下载) 并联使用组合许可证 SIMOCODE ES 2007 和 V18 在线功能通过 系统接口 和 PROFIBUS / PROFINET, 可在以下操作系统下运行: Win 10 - 64 位 (Prof./Enterprise) / Win 11(Home/Prof./Enterprise) Win Server 2016/2019/2022 64 位 Std 电子邮件地址 必须提供 |
价格组 / 总部价格组 |
42J |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : N / AL : N |
工厂生产时间 |
6 天 |
净重 (Kg) |
0.001 Kg |
包装尺寸单位的测量 |
未提供 |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
804766693472 |
商品代码 |
未提供 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
产品组 |
5836 |
组代码 |
R711 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
否 |