PCS 7 块库 在 AS-I 接口 AS 块和面板 用于集成 AS 接口 过程控制系统 PCS 7 用于 PCS 7 版本 V6.1/7.0 支持 CP343-2 + CP343-2P 的工程软件 工程组态站 (单一许可证)包括 运行时软件,用于运行 AS 块,在 自动化系统 (单一许可证) 德语/英语;交付形式:CD
注意
商品编号(市售编号) |
3ZS1635-1XX00-0YA0 |
产品说明 |
PCS 7 块库 在 AS-I 接口 AS 块和面板 用于集成 AS 接口 过程控制系统 PCS 7 用于 PCS 7 版本 V6.1/7.0 支持 CP343-2 + CP343-2P 的工程软件 工程组态站 (单一许可证)包括 运行时软件,用于运行 AS 块,在 自动化系统 (单一许可证) 德语/英语;交付形式:CD
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM490:产品废止 / 全面停止供货(除非有特殊约定) |
PLM 有效日期 |
产品宣布废止时间:2018.10.10 |
注意 |
|
子标题 |
3ZS1635-1XX01-0YA0 |
替代说明 |
AS 接口块库 用于 SIMATIC PCS 7 版本 V7 无 APL。工程组态站 V7.1+SP1 的工程软件 (单一许可证) 包括运行时软件 用于运行 AS 块, 在自动化系统中 (单一许可证)。德语/ 英语。交付形式:CD。 工程组态站单一许可证 自动化系统单一许可证 AS 块和面板 用于 PCS 7 版本 V6.1,V7.0 或者 V7.1 支持 CP343-2,CP343-2P 和 DP/AS-i LINK Advanced。 内容:套装(1xDVD) |
价格组 / 总部价格组 |
XH / 42C |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : 5D992 / AL : N |
工厂生产时间 |
按需提供 |
净重 (Kg) |
0.213 Kg |
包装尺寸 |
240.00 x 24.00 x 192.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4019169201711 |
UPC |
754554970929 |
商品代码 |
85234920 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
产品组 |
3721 |
组代码 |
R711 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
否 |