可拆卸的端子 2 极,直插式端子不超过 最大 1 x 4 mm2 或者 2 x 1.5 mm2,(规划 共用的终端套管中),适用于 SIRIUS 设备,采用工业 凹顶导轨外壳 ,无标记
商品编号(市售编号) |
3ZY1122-2BA00 |
产品说明 |
可拆卸的端子 2 极,直插式端子不超过 最大 1 x 4 mm2 或者 2 x 1.5 mm2,(规划 共用的终端套管中),适用于 SIRIUS 设备,采用工业 凹顶导轨外壳 ,无标记
|
产品家族 |
SIRIUS 3RQ2 耦合继电器,带工业按钮盒 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
XF / 41L |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
3 天 |
净重 (Kg) |
0.009 Kg |
包装尺寸 |
65.00 x 80.00 x 15.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
最小订货数量 |
6 |
EAN |
4011209920378 |
UPC |
887621124700 |
商品代码 |
85369010 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
产品组 |
3761 |
组代码 |
R711 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2017.03.01 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。
我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-37-13-92 |
eClass |
6 |
27-37-92-01 |
eClass |
7.1 |
27-37-92-01 |
eClass |
8 |
27-37-92-01 |
eClass |
9 |
27-37-92-01 |
eClass |
9.1 |
27-37-92-01 |
ETIM |
7 |
EC002498 |
ETIM |
8 |
EC002498 |
ETIM |
9 |
EC002498 |
IDEA |
4 |
4604 |
UNSPSC |
15 |
39-12-14-32 |
|
|
|
|