可拆卸的端子 3 极,螺钉型接线端子不超过 最大 2 x 1.5 mm2 或 1 x 2.5 mm2,用于 SIRIUS 设备 在工业 凹顶导轨外壳 ,无标记
商品编号(市售编号) |
3ZY1131-1BA00 |
产品说明 |
可拆卸的端子 3 极,螺钉型接线端子不超过 最大 2 x 1.5 mm2 或 1 x 2.5 mm2,用于 SIRIUS 设备 在工业 凹顶导轨外壳 ,无标记
|
产品家族 |
附件 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
XF / 41L |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
3 天 |
净重 (Kg) |
0.013 Kg |
包装尺寸 |
60.00 x 80.00 x 15.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
最小订货数量 |
6 |
EAN |
4011209913455 |
UPC |
887621124380 |
商品代码 |
85369010 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
产品组 |
3761 |
组代码 |
R711 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2017.03.01 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
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
27-37-13-92 |
eClass |
6 |
27-37-92-01 |
eClass |
7.1 |
27-37-92-01 |
eClass |
8 |
27-37-92-01 |
eClass |
9 |
27-37-92-01 |
eClass |
9.1 |
27-37-92-01 |
ETIM |
7 |
EC002498 |
ETIM |
8 |
EC002498 |
ETIM |
9 |
EC002498 |
IDEA |
4 |
4604 |
UNSPSC |
15 |
39-12-14-32 |
|
|
|
|