POWER TRANSFORMER; PHASES:3; PN(KVA):56; UPRI(V):480+/-5%; USEC(V):400; ISEC(A):80,8; UK(%):3,08; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:YYN0 /0; TA/ISOKL:40 /H; IP00; TYPE OF TERMINALS:SCREW CONNECTION; INSTALLATION:SCREW; VDE 0532 >UL/CSA-RECOGNIZED<
商品编号(市售编号) |
4BU5343-5EA20-2CA0 |
产品说明 |
POWER TRANSFORMER; PHASES:3; PN(KVA):56; UPRI(V):480+/-5%; USEC(V):400; ISEC(A):80,8; UK(%):3,08; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:YYN0 /0; TA/ISOKL:40 /H; IP00; TYPE OF TERMINALS:SCREW CONNECTION; INSTALLATION:SCREW; VDE 0532 >UL/CSA-RECOGNIZED<
|
产品家族 |
Transformers |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
4M1 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
--3----- |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
按需提供 |
净重 (Kg) |
145.000 Kg |
包装尺寸 |
330.00 x 400.00 x 500.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4019169896993 |
UPC |
195125329973 |
商品代码 |
85043300 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
产品组 |
5873 |
组代码 |
R750 |
原产地 |
捷克 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
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
27-03-13-01 |
eClass |
6 |
27-03-13-01 |
eClass |
7.1 |
27-03-13-01 |
eClass |
8 |
27-03-13-01 |
eClass |
9 |
27-03-13-01 |
eClass |
9.1 |
27-03-13-01 |
ETIM |
7 |
EC002485 |
ETIM |
8 |
EC002485 |
ETIM |
9 |
EC002485 |
IDEA |
4 |
4168 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-26 |
|
|
|
|