OUTPUT CHOKE; PHASES:3; UN1(V):400; ITHMAX 1(A) / F1(HZ):105 /50; F TAKT(KHZ):7; I LN (A):94,5; LN(MH):0,279; UK(%):3,98; TA/ISOKL:40 /H; IP00; TYPE OF TERMINALS:SCREW CONNECTION; EN 61558-2-20 >UL/CSA-RECOGNIZED< >CHOKE<
注意
产品已删除,没有替代品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
商品编号(市售编号) |
4EU3021-2EA00-0A |
产品说明 |
OUTPUT CHOKE; PHASES:3; UN1(V):400; ITHMAX 1(A) / F1(HZ):105 /50; F TAKT(KHZ):7; I LN (A):94,5; LN(MH):0,279; UK(%):3,98; TA/ISOKL:40 /H; IP00; TYPE OF TERMINALS:SCREW CONNECTION; EN 61558-2-20 >UL/CSA-RECOGNIZED< >CHOKE<
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM490:产品废止 / 全面停止供货(除非有特殊约定) |
PLM 有效日期 |
产品宣布废止时间:2022.06.01 |
注意 |
产品已删除,没有替代品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
|
价格组 / 总部价格组 |
4M3 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
--3----- |
出口管制规定 |
ECCN : N / AL : N |
工厂生产时间 |
40 天 |
净重 (Kg) |
35.100 Kg |
包装尺寸 |
270.00 x 450.00 x 510.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4001869955100 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85045000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
产品组 |
3780 |
组代码 |
R750 |
原产地 |
捷克 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |