2024.04.16 21:19:20
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
5SD7413-1
Product
避雷器型号 1 要求等级 B,UC 350V 保护组件可插拔 3 极,3+0 电路 用于 TNC 系统 带远程显示
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 5SD7413-1
产品说明 避雷器型号 1 要求等级 B,UC 350V 保护组件可插拔 3 极,3+0 电路 用于 TNC 系统 带远程显示
产品家族 Basic devices
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 RD / 1BK
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数 L-P-----
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 3 天
净重 (Kg) 1.222 Kg
包装尺寸 97.00 x 114.00 x 88.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4001869340234
UPC 未提供
商品代码 85363090
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.1
产品组 5524
组代码 P310
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.07.01
产品类别 B: 受限的或中期重复使用性
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-17-90-90
eClass 9.1 27-13-08-05
ETIM 7 EC000941
ETIM 8 EC000941
ETIM 9 EC000941
|
;