避雷器型号 3 要求等级 D 标称电压 UN 120V UC 150V AC,2 极, 用于单相电源
注意
商品编号(市售编号) |
5SD7432-2 |
产品说明 |
避雷器型号 3 要求等级 D 标称电压 UN 120V UC 150V AC,2 极, 用于单相电源
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM500:产品已完全退市 |
PLM 有效日期 |
产品停止销售时间:2022.06.23 |
注意 |
|
后续产品 |
5SD7432-6 |
后继产品说明 |
SPD 类型 3,UN=120V AC/150V DC DC,UC=150V AC/DC,UOC=2kV, 2 极,带遥信, 宽 17.7mm |
价格组 / 总部价格组 |
RD / 1BK |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
L-P----- |
出口管制规定 |
ECCN : N / AL : N |
工厂生产时间 |
5 天 |
净重 (Kg) |
0.102 Kg |
包装尺寸 |
94.00 x 22.00 x 80.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
0 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4001869340388 |
UPC |
804766156489 |
商品代码 |
85363090 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10.1 |
产品组 |
5524 |
组代码 |
P310 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 |
产品类别 |
B: 受限的或中期重复使用性 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |