Protection Element 类型 2 L-N UC 350V,Imax 20kA,型号 2, 等级 II,Class C,1 极 用于配套 ALL SURGE Prot. DEVICES C/T2/II 5SD74 模块宽度 18mm
商品编号(市售编号) |
5SD7488-0CR |
产品说明 |
Protection Element 类型 2 L-N UC 350V,Imax 20kA,型号 2, 等级 II,Class C,1 极 用于配套 ALL SURGE Prot. DEVICES C/T2/II 5SD74 模块宽度 18mm
|
产品家族 |
订货数据总览 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
SU / 1BK |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
24 天 |
净重 (Kg) |
0.040 Kg |
包装尺寸 |
83.00 x 105.00 x 31.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4001869377933 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
8536300000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10 |
产品组 |
5524 |
组代码 |
P310 |
原产地 |
中国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2010.10.01 |
产品类别 |
D: 产品生产到订单/客户的规格,需要工程服务,其无法重复使用或利用(设计给客户) |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。
我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-17-90-90 |
eClass |
9.1 |
27-13-08-05 |
ETIM |
7 |
EC000941 |
ETIM |
8 |
EC000941 |
ETIM |
9 |
EC000941 |
|
|
|
|