插件型号 2 L-N UC 440V,Imax 40kA,型号 2, 等级 II,要求等级 C, 1 极,可使用,与所有 避雷器 5SD74 结构宽度 18mm
注意
产品不再提供
Further information via contact partner: www.siemens.com/lowvoltage/contact
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
商品编号(市售编号) |
5SD7488-1 |
产品说明 |
插件型号 2 L-N UC 440V,Imax 40kA,型号 2, 等级 II,要求等级 C, 1 极,可使用,与所有 避雷器 5SD74 结构宽度 18mm
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM500:产品已完全退市 |
PLM 有效日期 |
产品停止销售时间:2019.09.30 |
注意 |
产品不再提供
Further information via contact partner: www.siemens.com/lowvoltage/contact
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
|
价格组 / 总部价格组 |
RG / 1BK |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
L-P----- |
出口管制规定 |
ECCN : N / AL : N |
工厂生产时间 |
2 天 |
净重 (Kg) |
0.080 Kg |
包装尺寸 |
94.00 x 22.00 x 80.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
0 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4001869374758 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85363090 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10.1 |
产品组 |
5524 |
组代码 |
P310 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2007.10.01 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
REACH Art. 33 责任信息 |
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。
我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|