NEOZED 熔断片,D02, 32 A,gG,Un AC:400 V,Un DC: 250 V,带镀锡 触点帽
商品编号(市售编号) |
5SE2332 |
产品说明 |
NEOZED 熔断片,D02, 32 A,gG,Un AC:400 V,Un DC: 250 V,带镀锡 触点帽
|
产品家族 |
NEOZED 熔断器连接 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
PE / 1BM |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
L-P----- |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
3 天 |
净重 (Kg) |
0.014 Kg |
包装尺寸 |
32.00 x 81.00 x 38.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
0 件 |
包装数量 |
1 |
最小订货数量 |
10 |
EAN |
4001869236667 |
UPC |
754554948690 |
商品代码 |
85361050 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10.1 |
产品组 |
5535 |
组代码 |
P310 |
原产地 |
波兰 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2006.06.01 |
产品类别 |
B: 受限的或中期重复使用性 |
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
27-14-21-19 |
eClass |
6 |
27-14-21-19 |
eClass |
7.1 |
27-14-21-19 |
eClass |
8 |
27-14-21-19 |
eClass |
9 |
27-14-21-19 |
eClass |
9.1 |
27-14-21-19 |
ETIM |
7 |
EC001642 |
ETIM |
8 |
EC001642 |
ETIM |
9 |
EC001642 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-26 |
|
|
|
|