NEOZED,熔断器底座,D01, 1 极,16 A,Un AC:400 V,Un DC:250 V
注意
产品不再提供
Design and connection terminals deviating
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
商品编号(市售编号) |
5SG1330 |
产品说明 |
NEOZED,熔断器底座,D01, 1 极,16 A,Un AC:400 V,Un DC:250 V
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM500:产品已完全退市 |
PLM 有效日期 |
产品停止销售时间:2020.06.04 |
注意 |
产品不再提供
Design and connection terminals deviating
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
|
价格组 / 总部价格组 |
PE / 1BM |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
L-P----- |
出口管制规定 |
ECCN : N / AL : N |
工厂生产时间 |
2 天 |
净重 (Kg) |
0.074 Kg |
包装尺寸 |
86.00 x 125.00 x 80.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
0 件 |
包装数量 |
1 |
最小订货数量 |
6 |
EAN |
4001869192680 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85369095 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10.1 |
产品组 |
5535 |
组代码 |
P310 |
原产地 |
斯洛文尼亚 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2006.06.01 |
产品类别 |
B: 受限的或中期重复使用性 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |