2024.04.17 4:11:42
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
5SG1655
无可用图片
NEOZED,熔断器底座,D02, 1 极,63 A,Un AC:400 V,Un DC:250 V,无盖板
注意
产品不再提供
5SG1653, including cover
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 5SG1655
产品说明 NEOZED,熔断器底座,D02, 1 极,63 A,Un AC:400 V,Un DC:250 V,无盖板
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM500:产品已完全退市
PLM 有效日期 产品停止销售时间:2019.03.01
注意
产品不再提供
5SG1653, including cover
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
价格数据
价格组 / 总部价格组 PE / 1BM
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数 L-P-----
交付信息
出口管制规定 ECCN : N / AL : N
工厂生产时间 2 天
净重 (Kg) 0.084 Kg
包装尺寸 99.00 x 83.00 x 81.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 0 件
包装数量 1
最小订货数量 6
其他产品信息
EAN 4001869302973
UPC 未提供
商品代码 85369095
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.1
产品组 5535
组代码 P310
原产地 斯洛伐克
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.06.01
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
  未提供
|
;