2024.04.16 11:58:13
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
5SG5553
Product
NEOZED,熔断器底座,D01, 3 极,16 A,Un AC:400 V,Un DC:250 V 输入端子: U 型卡圈 输出端子: U 型卡圈
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 5SG5553
产品说明 NEOZED,熔断器底座,D01, 3 极,16 A,Un AC:400 V,Un DC:250 V 输入端子: U 型卡圈 输出端子: U 型卡圈
产品家族 NEOZED 熔断器底座和附件
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 PE / 1BM
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数 L-P-----
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 60 天
净重 (Kg) 0.214 Kg
包装尺寸 86.00 x 125.00 x 80.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 0 件
包装数量 1
最小订货数量 2
其他产品信息
EAN 4001869303031
UPC 754554904450
商品代码 85369095
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.1
产品组 5535
组代码 P310
原产地 斯洛文尼亚
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.06.01
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-14-21-20
eClass 6 27-14-21-20
eClass 7.1 27-14-21-20
eClass 8 27-14-21-20
eClass 9 27-14-21-20
eClass 9.1 27-14-21-20
ETIM 7 EC001644
ETIM 8 EC001644
ETIM 9 EC001644
UNSPSC 15 39-12-16-26
|
;