2024.03.28 19:21:00
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
5UB8614-3NC02
Product
相似图像
Ocero 10A 5 针插座,带双控开关
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 5UB8614-3NC02
产品说明 Ocero 10A 5 针插座,带双控开关
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 WA / 1BW
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 5 天
净重 (Kg) 1.050 Kg
包装尺寸 330.00 x 550.00 x 230.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
最小订货数量 10
其他产品信息
EAN 6940342709817
UPC 未提供
商品代码 85366900
LKZ_FDB/ CatalogID LV10
产品组 5571
组代码 P310
原产地 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2020.06.30
产品类别 B: 受限的或中期重复使用性
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-14-40-02
eClass 6 27-14-40-02
eClass 7.1 27-14-40-02
eClass 8 27-14-40-02
eClass 9 27-14-40-02
eClass 9.1 27-14-40-02
ETIM 7 EC000011
ETIM 8 EC000011
ETIM 9 EC000011
IDEA 4 5219
UNSPSC 15 39-12-22-21
|
;