SIPLUS ET 200SP 接口模块 155-6PN 标准 基于 6ES7155-6AU01-0BN0 带防腐蚀涂层, -40 - +70°C, PROFINET 接口模块, 1 个插槽,用于总线适配器, 最多 32 个 I/O 模块, 和 16 ET 200AL 模块, Single Hot SWAP, 包括服务器模块 (6AG1193-6PA00-7AA0)
商品编号(市售编号) |
6AG1155-6AU01-7BN0 |
产品说明 |
SIPLUS ET 200SP 接口模块 155-6PN 标准 基于 6ES7155-6AU01-0BN0 带防腐蚀涂层, -40 - +70°C, PROFINET 接口模块, 1 个插槽,用于总线适配器, 最多 32 个 I/O 模块, 和 16 ET 200AL 模块, Single Hot SWAP, 包括服务器模块 (6AG1193-6PA00-7AA0)
|
产品家族 |
SIPLUS 接口模块 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
CT / 473 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
工厂生产时间 |
65 天 |
净重 (Kg) |
0.197 Kg |
包装尺寸 |
10.00 x 2.50 x 6.00 |
包装尺寸单位的测量 |
CM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4047618088514 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85176200 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
A&DSE/SIP ADD |
产品组 |
4257 |
组代码 |
R151 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2017.12.04 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-24-26-08 |
eClass |
6 |
27-24-26-08 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-08 |
eClass |
8 |
27-24-26-08 |
eClass |
9 |
27-24-26-08 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-08 |
ETIM |
7 |
EC001604 |
ETIM |
8 |
EC001604 |
ETIM |
9 |
EC001604 |
IDEA |
4 |
3564 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|