2023.05.28 9:17:30
产品目录
  • 产品目录
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6AG1155-6BA00-7CN0
Product
相似图像
***备件*** SIPLUS ET 200SP IM155-6DP HF -40...+70°C, -25°C 条件下开机 带防腐蚀涂层 根据 6ES7155-6BA00-0CN0 . Bundle PROFIBUS IM, IM 155-6DP HF, 最多 32 外围模块 和 16 ET 200AL 模块, 多功能热插拔, 捆绑包由以下部分组成: 接口模块 (6AG1155-6BU00-7CN0), 服务器模块 (6AG1193-6PA00-7AA0), 包括 PROFIBUS 连接器
注意
产品不再提供。后继产品:
6AG1155-6BA01-7CN0 比较产品
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6AG1155-6BA00-7CN0
产品说明 ***备件*** SIPLUS ET 200SP IM155-6DP HF -40...+70°C, -25°C 条件下开机 带防腐蚀涂层 根据 6ES7155-6BA00-0CN0 . Bundle PROFIBUS IM, IM 155-6DP HF, 最多 32 外围模块 和 16 ET 200AL 模块, 多功能热插拔, 捆绑包由以下部分组成: 接口模块 (6AG1155-6BU00-7CN0), 服务器模块 (6AG1193-6PA00-7AA0), 包括 PROFIBUS 连接器
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM500:产品已完全退市
PLM 有效日期 产品停止销售时间:2021.06.01
注意
产品不再提供。后继产品:
6AG1155-6BA01-7CN0 比较产品
后续产品信息
后续产品 6AG1155-6BA01-7CN0
后继产品说明 SIPLUS ET 200SP 接口模块 155-6DP 高性能 基于 6ES7155-6BA01-0CN0 带防腐蚀涂层, -40 - +70°C, 捆绑包 PROFIBUS 接口模块, 最多 32 个 I/O 模块 和 16 ET 200AL 模块, 多功能热插拔, 捆绑包由以下部分组成: 接口模块 (6AG1155-6BU01-7CN0), 服务器模块 (6AG1193-6PA00-7AA0), PROFIBUS 插头
价格数据
价格组 / 总部价格组 ZR / 2ET
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : EAR99H / AL : N
工厂生产时间 47 天
净重 (Kg) 0.239 Kg
包装尺寸 8.30 x 12.20 x 6.30
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 0 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4047618067335
UPC 804766536366
商品代码 85176200
LKZ_FDB/ CatalogID A&DSE/SIP ADD
产品组 4398
组代码 R740
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2013.04.26
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

分类
  未提供
|
;