***备件*** SIPLUS S7-1200 CPU 1211C AC/DC/继电器 基于 6ES7211-1BE31-0XB0 带防腐蚀涂层, -40 - +70°C, -25°C 条件下开机, 信号电路板:0, 紧凑型 CPU,AC/DC/继电器, 机载 I/O: 6 数字输入 24V DC 4 数字输出继电器 2A 2 模拟输入 0-10V DC 电源:85-264V AC @ 47-63Hz, 程序存储器/数据存储器 30 KB
注意
产品不再提供
A newer version is available 6AG1212-1BE40-2XB0
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
商品编号(市售编号) |
6AG1211-1BE31-2XB0 |
产品说明 |
***备件*** SIPLUS S7-1200 CPU 1211C AC/DC/继电器 基于 6ES7211-1BE31-0XB0 带防腐蚀涂层, -40 - +70°C, -25°C 条件下开机, 信号电路板:0, 紧凑型 CPU,AC/DC/继电器, 机载 I/O: 6 数字输入 24V DC 4 数字输出继电器 2A 2 模拟输入 0-10V DC 电源:85-264V AC @ 47-63Hz, 程序存储器/数据存储器 30 KB
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM500:产品已完全退市 |
PLM 有效日期 |
产品停止销售时间:2024.04.16 |
注意 |
产品不再提供
A newer version is available 6AG1212-1BE40-2XB0
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
|
价格组 / 总部价格组 |
2ET |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : EAR99H / AL : N |
工厂生产时间 |
按需提供 |
净重 (Kg) |
0.418 Kg |
包装尺寸 |
11.00 x 11.00 x 9.00 |
包装尺寸单位的测量 |
CM |
数量单位 |
0 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4047618042820 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85371091 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
A&DSE/SIP ADD |
产品组 |
4397 |
组代码 |
R151 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2014.09.01 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|