2023.12.08 17:16:23
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6AG1321-7TH00-4AB0
Product
相似图像
SIPLUS PCS 7 SM 321 16DE 基于 6ES7321-7TH00-0AB0 带防腐蚀涂层, 0 - +60°C, 数字输入 16 DE;24V DC,1个 40针, 诊断能力, 用于触点(配线/ 未配线),NAMUR 传感器, 3/4 线 BERO,带有 FLATTER 监视;脉冲 延长,开路检测 接口 IM 153-2 电子邮件地址
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6AG1321-7TH00-4AB0
产品说明 SIPLUS PCS 7 SM 321 16DE 基于 6ES7321-7TH00-0AB0 带防腐蚀涂层, 0 - +60°C, 数字输入 16 DE;24V DC,1个 40针, 诊断能力, 用于触点(配线/ 未配线),NAMUR 传感器, 3/4 线 BERO,带有 FLATTER 监视;脉冲 延长,开路检测 接口 IM 153-2 电子邮件地址
产品家族 SIPLUS S7-300 SM 321
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 CW / 474
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 130 天
净重 (Kg) 0.388 Kg
包装尺寸 15.00 x 13.00 x 5.00
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4042948489406
UPC 未提供
商品代码 85389091
LKZ_FDB/ CatalogID A&DSE/SIP ADD
产品组 4656
组代码 R151
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 产品不符合 RoHS 标准
产品类别 B: 受限的或中期重复使用性
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-24-22-04
eClass 6 27-24-22-04
eClass 7.1 27-24-22-04
eClass 8 27-24-22-04
eClass 9 27-24-22-04
eClass 9.1 27-24-22-04
ETIM 7 EC001419
ETIM 8 EC001419
ETIM 9 EC001419
IDEA 4 3566
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
;