2023.12.03 22:32:27
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6AG1344-0SB00-7AY0
Product
相似图像
SIPLUS PS PSU100E 48V/5A 基于 6EP3344-0SB00-0AY0 带防腐蚀涂层, -25 - +70°C, 稳定电源 输入:AC 120 / 230 V 输出:48 V DC/5 A
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6AG1344-0SB00-7AY0
产品说明 SIPLUS PS PSU100E 48V/5A 基于 6EP3344-0SB00-0AY0 带防腐蚀涂层, -25 - +70°C, 稳定电源 输入:AC 120 / 230 V 输出:48 V DC/5 A
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 CP / 471
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 70 天
净重 (Kg) 0.843 Kg
包装尺寸 19.00 x 22.00 x 5.00
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4047618099404
UPC 未提供
商品代码 85044095
LKZ_FDB/ CatalogID A&DSE/SIP ADD
产品组 4626
组代码 R151
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2012.01.23
产品类别 B: 受限的或中期重复使用性
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-04-07-01
eClass 6 27-04-90-02
eClass 7.1 27-04-90-02
eClass 8 27-04-90-02
eClass 9 27-04-07-01
eClass 9.1 27-04-07-01
ETIM 7 EC002540
ETIM 8 EC002540
ETIM 9 EC002540
IDEA 4 4130
UNSPSC 15 39-12-10-04
|
;