2023.12.01 17:41:45
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6AG1803-4BA00-7AA0
Product
相似图像
SIPLUS NET TIM 4R-IE DNP3 基于 6NH7803-4BA00-0AA0 带防腐蚀涂层, -25 - +70°C, TIM 4R-IE DNP3 通信 组件,用于 SIMATIC S7-300, S7-400,计算机;带两个 RS-232/RS-485 接口 用于 DNP3 通信,通过 传统广域网和两个 RJ45 接口,用于 DNP3 通信,通过基于 IP 的网络(WAN 或者 LAN)
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6AG1803-4BA00-7AA0
产品说明 SIPLUS NET TIM 4R-IE DNP3 基于 6NH7803-4BA00-0AA0 带防腐蚀涂层, -25 - +70°C, TIM 4R-IE DNP3 通信 组件,用于 SIMATIC S7-300, S7-400,计算机;带两个 RS-232/RS-485 接口 用于 DNP3 通信,通过 传统广域网和两个 RJ45 接口,用于 DNP3 通信,通过基于 IP 的网络(WAN 或者 LAN)
产品家族 SIPLUS TIM 4R-IE DNP3
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 CP / 471
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 70 天
净重 (Kg) 0.487 Kg
包装尺寸 13.00 x 14.00 x 10.00
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4047618059309
UPC 未提供
商品代码 85176200
LKZ_FDB/ CatalogID A&DSE/SIP ADD
产品组 4575
组代码 R151
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 产品符合 RoHS 标准
产品类别 B: 受限的或中期重复使用性
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-24-22-08
eClass 6 27-24-22-08
eClass 7.1 27-24-22-08
eClass 8 27-24-22-08
eClass 9 27-24-22-08
eClass 9.1 27-24-22-08
ETIM 7 EC001423
ETIM 8 EC001423
ETIM 9 EC001423
IDEA 4 3564
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
;