SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6AG4104-4GP12-5XX1
无可用图片
SIMATIC IPC547G (机架式 PC,19",4 个高度单位); 接口: 2x USB 3.0 前置; 2x Intel Gigabit Ethernet, 2x PS/2,背面音频; 7 个插槽: 5x PCI-Express,2x PCI, 温度和 风扇监视;监视狗; 卡托 Core i5-6500 (4C/4T,3.2(3.6)GHz, 6MB 缓存,iAMT); 主板:(Chipset C236, 1x DVI-D,2 个 Displayport1.2 端口, 4x USB 3.0 和 4x USB 2.0 背面,1x USB 2.0 内部, 1x COM 1;RAID onboard) RAID1,1 TB(2x 1 TB HDD 企业),在可更换抽拉式装置中 热插拔功能,在前面 8 GB DDR4 SD-RAM(2个 4 GB), 双通道 外壳蓝色镀铬, 100/240V AC 工业电源, DVD +/-RW(Slim) 串行(COM2)+平行(LPT) +PCIe x16 显卡 (Dual Head:2x VGA 或者 2x DVI-D),1 GB 不带操作系统 不带扩展,(软件) 电源电缆(欧洲)
注意
产品已删除,没有替代品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6AG4104-4GP12-5XX1
产品说明 SIMATIC IPC547G (机架式 PC,19",4 个高度单位); 接口: 2x USB 3.0 前置; 2x Intel Gigabit Ethernet, 2x PS/2,背面音频; 7 个插槽: 5x PCI-Express,2x PCI, 温度和 风扇监视;监视狗; 卡托 Core i5-6500 (4C/4T,3.2(3.6)GHz, 6MB 缓存,iAMT); 主板:(Chipset C236, 1x DVI-D,2 个 Displayport1.2 端口, 4x USB 3.0 和 4x USB 2.0 背面,1x USB 2.0 内部, 1x COM 1;RAID onboard) RAID1,1 TB(2x 1 TB HDD 企业),在可更换抽拉式装置中 热插拔功能,在前面 8 GB DDR4 SD-RAM(2个 4 GB), 双通道 外壳蓝色镀铬, 100/240V AC 工业电源, DVD +/-RW(Slim) 串行(COM2)+平行(LPT) +PCIe x16 显卡 (Dual Head:2x VGA 或者 2x DVI-D),1 GB 不带操作系统 不带扩展,(软件) 电源电缆(欧洲)
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM490:产品废止 / 全面停止供货(除非有特殊约定)
PLM 有效日期 产品宣布废止时间:2024.10.01
注意
产品已删除,没有替代品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
价格数据
价格组 / 总部价格组 TG / 2AP
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : 5A992 / AL : N
工厂生产时间 按需提供
净重 (Kg) 17.000 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 84715000
LKZ_FDB/ CatalogID IC10
产品组 3361
组代码 R133
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2016.04.29
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

1,2-dimethoxyethane,ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
  未提供
|
;