SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6AG4114-3LQ12-0XX3
Product
相似图像
SIMATIC IPC847E (机架式 PC,19",4 个高度单位); 3x Gbit 以太网(IE/PN),RJ45; 1个 DVI-D;2x 显示屏端口; 1x COM 1;音频,4x USB 3.1, 2x USB 3.1(类型 C)背面; 2X 前置 USB 3.0; 1X 内部 USB 3.1,温度 和风扇监控; 监视狗,卡托 Xeon E-2176G (6C/12T, 3.7 (4.7) GHz, 12 MB 缓存,TB,VT-d,AMT); 板 11 个插槽: 3x PCI,1x PCIe x16 (8 L), 5x PCIe x16 (4 L), 2x PCIe x4 (4 L); 480 GB SSD 2.5" SATA; 外壳带驱动器架 A 型(用于替换插件 前侧); 100/240V AC 工业电源; 16 GB DDR4 SDRAM (2x 8 GB), 双通道; 无扩展(硬件); 无操作系统, 没有扩展; 电源电缆(中国)
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6AG4114-3LQ12-0XX3
产品说明 SIMATIC IPC847E (机架式 PC,19",4 个高度单位); 3x Gbit 以太网(IE/PN),RJ45; 1个 DVI-D;2x 显示屏端口; 1x COM 1;音频,4x USB 3.1, 2x USB 3.1(类型 C)背面; 2X 前置 USB 3.0; 1X 内部 USB 3.1,温度 和风扇监控; 监视狗,卡托 Xeon E-2176G (6C/12T, 3.7 (4.7) GHz, 12 MB 缓存,TB,VT-d,AMT); 板 11 个插槽: 3x PCI,1x PCIe x16 (8 L), 5x PCIe x16 (4 L), 2x PCIe x4 (4 L); 480 GB SSD 2.5" SATA; 外壳带驱动器架 A 型(用于替换插件 前侧); 100/240V AC 工业电源; 16 GB DDR4 SDRAM (2x 8 GB), 双通道; 无扩展(硬件); 无操作系统, 没有扩展; 电源电缆(中国)
产品家族 SIMATIC IPC847E
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 WG / 205
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : 5A992 / AL : N
工厂生产时间 15 天
净重 (Kg) 17.000 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 84715000
LKZ_FDB/ CatalogID IC10
产品组 3354
组代码 R133
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2018.10.15
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

1,2-dimethoxyethane,ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 19-20-01-02
eClass 14 19-20-01-02
eClass 6 19-20-01-02
eClass 7.1 19-20-01-02
eClass 8 19-20-01-02
eClass 9 19-20-01-02
eClass 9.1 19-20-01-02
ETIM 7 EC001413
ETIM 8 EC001413
ETIM 9 EC001413
IDEA 4 6606
UNSPSC 15 43-21-15-06
|
您可选择将选项加入到此产品。
;