SIMATIC WinCC Basic 14 版 SP1, 更新 V11..V13-> V14 SP1; 工程组态软件在 TIA 博途中;浮动许可证; DVD 上的软件和 文档;许可证密钥 许可证密钥;A 级; 6 种语言:de,英语,法语,西班牙语,意大利语,中文; 可在以下操作系统下运行 Windows 7(64 位), Windows 8.1/10(64 位),WinSrv 2008 R2/2012 R2/2016(64 位) 用于组态 SIMATIC 精简系列面板 ******************************* 内容:套组(4x DVD + 1x USB)
注意
产品不再提供
A newer version is available: 6AV2100-3AA05-0AE5
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
商品编号(市售编号) |
6AV2100-3AA04-0AE5 |
产品说明 |
SIMATIC WinCC Basic 14 版 SP1, 更新 V11..V13-> V14 SP1; 工程组态软件在 TIA 博途中;浮动许可证; DVD 上的软件和 文档;许可证密钥 许可证密钥;A 级; 6 种语言:de,英语,法语,西班牙语,意大利语,中文; 可在以下操作系统下运行 Windows 7(64 位), Windows 8.1/10(64 位),WinSrv 2008 R2/2012 R2/2016(64 位) 用于组态 SIMATIC 精简系列面板 ******************************* 内容:套组(4x DVD + 1x USB)
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM500:产品已完全退市 |
PLM 有效日期 |
产品停止销售时间:2021.10.01 |
注意 |
产品不再提供
A newer version is available: 6AV2100-3AA05-0AE5
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
|
价格组 / 总部价格组 |
TG / 2AP |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : N / AL : N |
工厂生产时间 |
按需提供 |
净重 (Kg) |
0.347 Kg |
包装尺寸 |
18.40 x 26.70 x 3.20 |
包装尺寸单位的测量 |
CM |
数量单位 |
0 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4047622448991 |
UPC |
804766323249 |
商品代码 |
85234910 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ST9.80 |
产品组 |
2270 |
组代码 |
R141 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
产品符合 RoHS 标准 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |