SCE 培训师项目包 STEP 7/WinCC Advanced V16/ WinCC flexible Advanced 2008, Startdrive V16,SIMIT, STEP 7 Safety Advanced, PLCSIM / PLCSIM Advanced 软件,用于 1 名学生 有效期 365 天, 内容: DVD 上的软件和文档, U 盘上的许可证 有效期 365 天,用于 STEP 7 Prof. V16,2017/ STEP 7 Safety Advanced V16/5.4/ WinCC Advanced V16/ WinCC flexible Advanced 2008 工程组态,运行系统 ******************************* 只可用于教学目的
注意
商品编号(市售编号) |
6AV2102-0AC06-0AS7 |
产品说明 |
SCE 培训师项目包 STEP 7/WinCC Advanced V16/ WinCC flexible Advanced 2008, Startdrive V16,SIMIT, STEP 7 Safety Advanced, PLCSIM / PLCSIM Advanced 软件,用于 1 名学生 有效期 365 天, 内容: DVD 上的软件和文档, U 盘上的许可证 有效期 365 天,用于 STEP 7 Prof. V16,2017/ STEP 7 Safety Advanced V16/5.4/ WinCC Advanced V16/ WinCC flexible Advanced 2008 工程组态,运行系统 ******************************* 只可用于教学目的
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM500:产品已完全退市 |
PLM 有效日期 |
产品停止销售时间:2021.08.20 |
注意 |
|
后续产品 |
6ES7822-1AB23-4YA5 |
后继产品说明 |
SCE 教师培训包 V19 适用于 1 名学生(有效期 365 天) STEP 7 Prof,安全, WinCC Advanced 和 Unified 工程组态,RT 和选件, CFC,测试套件,多用户, PLCSIM Adv.,目标,ODK; DVD 或 DL 上的软件,A 级, 1 个试用许可证(有效期 365 天) 许可证密钥在 USB 闪存驱动器上; 9 种语言:德语,英语,中文, 法语,西班牙语,意大利语,俄语,日语,韩语供下载; 用于组态 SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WinAC, SIMATIC 面板; ******************************* 系统要求参见 www.siemens.de/compatool 只可用于教学目的 |
价格组 / 总部价格组 |
TI / 2SP |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : 5D992 / AL : N |
工厂生产时间 |
5 天 |
净重 (Kg) |
1.078 Kg |
包装尺寸 |
18.70 x 27.00 x 6.20 |
包装尺寸单位的测量 |
CM |
数量单位 |
0 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
195125000476 |
商品代码 |
85234910 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ST80XX |
产品组 |
9314 |
组代码 |
R141 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
产品符合 RoHS 标准 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
REACH Art. 33 责任信息 |
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。
我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|