SIMATIC WinCC Runtime 高级版 128 Power-Tags 13 版 SP2, 升级 WinCC flexible 2008 运行时 128 个授权 PowerTag 过程变量 -> WinCC Runtime 高级版 128 Powertags 13版 SP2; R-SW 含在 TIA-Portal;单机许可证; DVD 上的软件和 文档;许可证密钥 许可证密匙;A 级; 6 种语言(德语,英语,法语,西班牙语,意大利语,中文); 可在以下操作系统下运行 Windows 7(32 位,64 位), Windows 8.1/10(64 位),WinSrv 2008 R2/2012 R2/2016(64 位)
注意
产品已删除,没有替代品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
商品编号(市售编号) |
6AV2104-4BB03-0AE0 |
产品说明 |
SIMATIC WinCC Runtime 高级版 128 Power-Tags 13 版 SP2, 升级 WinCC flexible 2008 运行时 128 个授权 PowerTag 过程变量 -> WinCC Runtime 高级版 128 Powertags 13版 SP2; R-SW 含在 TIA-Portal;单机许可证; DVD 上的软件和 文档;许可证密钥 许可证密匙;A 级; 6 种语言(德语,英语,法语,西班牙语,意大利语,中文); 可在以下操作系统下运行 Windows 7(32 位,64 位), Windows 8.1/10(64 位),WinSrv 2008 R2/2012 R2/2016(64 位)
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM500:产品已完全退市 |
PLM 有效日期 |
产品停止销售时间:2021.10.01 |
注意 |
产品已删除,没有替代品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
|
价格组 / 总部价格组 |
TG / 2AP |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : N / AL : N |
工厂生产时间 |
按需提供 |
净重 (Kg) |
0.227 Kg |
包装尺寸 |
18.70 x 26.80 x 3.50 |
包装尺寸单位的测量 |
CM |
数量单位 |
0 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4047622175613 |
UPC |
887621710446 |
商品代码 |
85234910 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ST9.80 |
产品组 |
2269 |
组代码 |
R142 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
产品符合 RoHS 标准 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
否 |
REACH Art. 33 责任信息 |
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。
我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|