2024.04.16 15:44:56
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6AV2105-0DA14-0AA0
Product
SIMATIC WinCC RT Professional, 512 个过程变量 Asia 14版 SP1, TIA 博途中的运行系统软件, 单独许可证, DVD 上的软件和文档, U 盘上的许可证密钥, A 级, 6 种语言(德语、英语,法语,西班牙语,意大利语,中文), 可在 Windows 下运行 7 专业版 / 企业版 / 旗舰版 SP1(32 / 64 位)/ 10 专业版 / 企业版(64 位)/ 8.1 专业版/企业版(64 位)/ 服务器 2008 R2+SP1(64 位)/ 服务器 2012 R2 / 2016(64 位)/ ******************************* 内容:套组(2x DVD + 1x USB)
注意
产品不再提供
A newer version is available: 6AV2105-0DA15-0AA0
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6AV2105-0DA14-0AA0
产品说明 SIMATIC WinCC RT Professional, 512 个过程变量 Asia 14版 SP1, TIA 博途中的运行系统软件, 单独许可证, DVD 上的软件和文档, U 盘上的许可证密钥, A 级, 6 种语言(德语、英语,法语,西班牙语,意大利语,中文), 可在 Windows 下运行 7 专业版 / 企业版 / 旗舰版 SP1(32 / 64 位)/ 10 专业版 / 企业版(64 位)/ 8.1 专业版/企业版(64 位)/ 服务器 2008 R2+SP1(64 位)/ 服务器 2012 R2 / 2016(64 位)/ ******************************* 内容:套组(2x DVD + 1x USB)
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM500:产品已完全退市
PLM 有效日期 产品停止销售时间:2021.10.01
注意
产品不再提供
A newer version is available: 6AV2105-0DA15-0AA0
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
价格数据
价格组 / 总部价格组 TG / 2AP
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : EAR99S / AL : N
工厂生产时间 5 天
净重 (Kg) 0.318 Kg
包装尺寸 18.40 x 27.00 x 3.40
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 0 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4047622451694
UPC 804766329753
商品代码 85234910
LKZ_FDB/ CatalogID ST9.80
产品组 2271
组代码 R142
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 产品符合 RoHS 标准
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
  未提供
|
;