SIMATIC WinCC RT Professional, 500000 个过程变量 V13 SP2, TIA 博途中的运行时软件, 单独许可证, 软件和许可证密钥下载, A 级, 5 种语言(德语,英语,法语,西班牙语,意大利语), 可在 Windows 下运行 7 专业版 / 企业版 / 旗舰版 SP1(32 / 64 位)/ 10 专业版 / 企业版(64 位)/ 8.1 STD/专业版/企业版/旗舰版(64 位)/ Server 2008 R2 SP1(64 位)/ 服务器 2012 R2/2016(64 位) ******************************* 需提供收货方 电子邮件地址 ******************************* 只供以下版本使用: 客户 Magna(宝马项目)
注意
该产品仅可下载,且必须提供收货人邮箱地址
产品不再提供
A newer version is available: 6AV2105-0VA04-0AH0
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
商品编号(市售编号) |
6AV2105-0VA03-0AH0 |
产品说明 |
SIMATIC WinCC RT Professional, 500000 个过程变量 V13 SP2, TIA 博途中的运行时软件, 单独许可证, 软件和许可证密钥下载, A 级, 5 种语言(德语,英语,法语,西班牙语,意大利语), 可在 Windows 下运行 7 专业版 / 企业版 / 旗舰版 SP1(32 / 64 位)/ 10 专业版 / 企业版(64 位)/ 8.1 STD/专业版/企业版/旗舰版(64 位)/ Server 2008 R2 SP1(64 位)/ 服务器 2012 R2/2016(64 位) ******************************* 需提供收货方 电子邮件地址 ******************************* 只供以下版本使用: 客户 Magna(宝马项目)
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM500:产品已完全退市 |
PLM 有效日期 |
产品停止销售时间:2021.10.01 |
注意 |
该产品仅可下载,且必须提供收货人邮箱地址
产品不再提供
A newer version is available: 6AV2105-0VA04-0AH0
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
|
价格组 / 总部价格组 |
TG / 2AP |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : N / AL : N |
工厂生产时间 |
1 天 |
净重 (Kg) |
0.001 Kg |
包装尺寸单位的测量 |
未提供 |
数量单位 |
0 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4047622439791 |
UPC |
804766331107 |
商品代码 |
未提供 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ST9.80 |
产品组 |
2271 |
组代码 |
R142 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
产品符合 RoHS 标准 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
否 |
REACH Art. 33 责任信息 |
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。
我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|