2024.04.16 21:47:32
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6AV6355-1FA00-0ES2
Product
相似图像
WinCC OA - 25 摄影机 REDU 软件维护 服务包括热线。 可以使用 公开的补丁 和升级。有效期:12 个月。必须搭配 相应的产品一起 购买。从而可以 购买额外的 热线支持时长。 每年提前结算。 自动,付费 延长 1 年,如果 未在到期前 1 个月 解约。热线 支持由 配置中 PowerTag 包 (配置的过程变量包) 实现。
注意
该产品仅可下载,且必须提供收货人邮箱地址 该产品仅可下载,且必须提供收货人邮箱地址
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6AV6355-1FA00-0ES2
产品说明 WinCC OA - 25 摄影机 REDU 软件维护 服务包括热线。 可以使用 公开的补丁 和升级。有效期:12 个月。必须搭配 相应的产品一起 购买。从而可以 购买额外的 热线支持时长。 每年提前结算。 自动,付费 延长 1 年,如果 未在到期前 1 个月 解约。热线 支持由 配置中 PowerTag 包 (配置的过程变量包) 实现。
产品家族 WinCC Open Architecture 附加组件
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
注意
该产品仅可下载,且必须提供收货人邮箱地址 该产品仅可下载,且必须提供收货人邮箱地址
价格数据
价格组 / 总部价格组 TA / 294
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 10 天
净重 (Kg) 0.001 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 195125175846
商品代码 未提供
LKZ_FDB/ CatalogID STETM
产品组 X013
组代码 R142
原产地 奥地利
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 产品符合 RoHS 标准
产品类别 B: 受限的或中期重复使用性
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-24-25-02
eClass 6 27-24-25-02
eClass 7.1 27-24-25-02
eClass 8 27-24-25-02
eClass 9 27-24-25-02
eClass 9.1 27-24-25-02
ETIM 7 EC001416
ETIM 8 EC001416
ETIM 9 EC001416
|
;