WinCC OA - 驱动程序 IEC 61850/61400 V3.17,仅补丁 服务,授权获取 一般可用 补丁用于指定 版本。运行时间:12 个月 自订购起。结算 每年提前进行。 自动延长 1 年,如果未在到期前 3 个月 到期终止。其 适用 POS 合同条款。
注意
该产品仅可下载,且必须提供收货人邮箱地址
商品编号(市售编号) |
6AV6355-1GA31-7DC2 |
产品说明 |
WinCC OA - 驱动程序 IEC 61850/61400 V3.17,仅补丁 服务,授权获取 一般可用 补丁用于指定 版本。运行时间:12 个月 自订购起。结算 每年提前进行。 自动延长 1 年,如果未在到期前 3 个月 到期终止。其 适用 POS 合同条款。
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM500:产品已完全退市 |
PLM 有效日期 |
产品停止销售时间:2021.10.01 |
注意 |
该产品仅可下载,且必须提供收货人邮箱地址
|
后续产品 |
6AV6355-1GA00-0DC2 |
后继产品说明 |
WinCC OA - 驱动程序 IEC 61850/61400 补丁 仅提供 服务。从而可以 使用公开的 补丁。 版本升级需要 POS 版本升级选件。 有效期:12 个月。必须搭配 相应的产品一起 购买。 每年提前结算。 自动,付费 延长 1 年,如果 未在到期前 1 个月 解约。无热线 支持。 ***************************** 需要交付事宜对应的电子邮件地址 。 |
价格组 / 总部价格组 |
TA / 2AP |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : EAR99S / AL : N |
工厂生产时间 |
10 天 |
净重 (Kg) |
0.001 Kg |
包装尺寸单位的测量 |
未提供 |
数量单位 |
0 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
195125117068 |
商品代码 |
未提供 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
STETM |
产品组 |
9380 |
组代码 |
R142 |
原产地 |
奥地利 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
产品符合 RoHS 标准 |
产品类别 |
B: 受限的或中期重复使用性 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
否 |