2023.05.31 9:01:44
产品目录
  • 产品目录
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6AV6371-1DG07-5AX4
Product
WinCC/ProAgent 升级 从 V7.4 到 V7.5 SP2 适用于 SIMATIC WinCC V7.5 SP2, CD-ROM 上的运行系统软件, U 盘上的单独许可证 请注意产品版本: support.industry.siemens.com SIOS 条目 ID:109783852 ******************************* 内容:套组(1x DVD + 1x USB)
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
产品
商品编号(市售编号) 6AV6371-1DG07-5AX4
产品说明 WinCC/ProAgent 升级 从 V7.4 到 V7.5 SP2 适用于 SIMATIC WinCC V7.5 SP2, CD-ROM 上的运行系统软件, U 盘上的单独许可证 请注意产品版本: support.industry.siemens.com SIOS 条目 ID:109783852 ******************************* 内容:套组(1x DVD + 1x USB)
产品家族 SIMATIC ProAgent
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 AY / 276
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 5 天
净重 (Kg) 0.201 Kg
包装尺寸 18.40 x 26.90 x 3.20
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4047622684481
UPC 未提供
商品代码 85234910
LKZ_FDB/ CatalogID ST80.2Y
产品组 4224
组代码 R142
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 产品符合 RoHS 标准
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-24-25-02
eClass 6 27-24-25-02
eClass 7.1 27-24-25-02
eClass 8 27-24-25-02
eClass 9 27-24-25-02
eClass 9.1 27-24-25-02
ETIM 7 EC001416
ETIM 8 EC001416
IDEA 4 7071
UNSPSC 15 43-23-26-08
|
;