2022.01.27 1:24:02
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
6AV6381-2BH07-5AX0
Product
WinCC 系统软件 V7.5 SP2, 运行时 8192(8192 个 Power Tag), 运行时间软件,单独许可证, DVD 上的软件和文档, U 盘上的许可证密钥, A 级, 5 种语言(德语,英语,法语,西班牙语,意大利语), 请注意产品版本: support.industry.siemens.com SIOS 条目 ID:109783852 ******************************* 内容:套组(3x DVD + 1x USB)
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
产品
商品编号(市售编号) 6AV6381-2BH07-5AX0
产品说明 WinCC 系统软件 V7.5 SP2, 运行时 8192(8192 个 Power Tag), 运行时间软件,单独许可证, DVD 上的软件和文档, U 盘上的许可证密钥, A 级, 5 种语言(德语,英语,法语,西班牙语,意大利语), 请注意产品版本: support.industry.siemens.com SIOS 条目 ID:109783852 ******************************* 内容:套组(3x DVD + 1x USB)
产品家族 SIMATIC WinCC
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 AY / 276
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 5 天
净重 (Kg) 0.278 Kg
包装尺寸 18.40 x 26.90 x 3.20
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4047622682913
UPC 804766753619
商品代码 85234910
LKZ_FDB/ CatalogID ST80.2T
产品组 4224
组代码 R142
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 产品符合 RoHS 标准
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
分类
 
版本 分类
eClass 6 27-24-25-02
eClass 7.1 27-24-25-02
eClass 8 27-24-25-02
eClass 9 27-24-25-02
eClass 9.1 27-24-25-02
ETIM 5 EC001416
ETIM 6 EC001416
ETIM 7 EC001416
ETIM 8 EC001416
IDEA 4 7071
UNSPSC 15 43-23-26-08
|